Termékek közzététele
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1600 mm, 2100 mm and 2600 mm ADVANTAGES Integrated gutter with drainage to the right or left. Optional spotlights. One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal. Craft-built. Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3
    Specifikáció
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHipped1600
    • TermékcsaládStandard
    • TermékcsoportHipped
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-08-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)950
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing accessories
    • UNSPSC kód301516
    • Uniclass 2015 kódEF_30_10
    • Uniclass 2015 leírásRoofs
    • OmniClass szám23-13 35 25 11
    • OmniClass névPrefabricated Shell Roofs