A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Modern Flat Console Seamed 2500

Egyedi azonosító: ModernFlatConsoleSeamed2500
Gyártó: Designtak
Termék család: Standard
Termék csoport: Modern Flat Console Seamed
Szélesség (mm): 2500
Magasság (mm): 750
Mélység (mm): 950
Publikálás dátuma: 2017-08-29
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Create a welcoming entrance with an attractive canopy over the front door! Complete and unique entrance roofs of sheet metal built on a sturdy aluminum frame. This model also has recessed spotlights in the ceiling. Småland craft with a timeless design suitable for all building types. Available in six different colors, all with ceiling in white lacquered aluminum sheet. In width: 1500 mm, 2000 mm and 2430 mm

ADVANTAGES
Integrated gutter with drainage to the right or left.
Optional spotlights.
One of the most maintenance-free entrance roofs of sheet metal.
Craft-built.
Follows the building standards and the CE marking according EN1090-3

Width (mm): 2500
Depth (mm): 955 / 1155
Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white
Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Aluminium zinc, Rheinzink
Guarantee: five years
Height (mm): 350
Materials: plate / aluminum frame
Optional spotlights: 3 pcs


Elsődleges anyag: Sheet metal
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 39

BIMobject kategória: Építkezés - Tető
IFC besorolás: Roof
UNSPSC név: Roofing accessories
UNSPSC kód: 301516
Uniclass 1.4 Kód: L3825
Uniclass 1.4 Leírás: Roof for external spaces
Uniclass 2015 Kód: EF_30_10
Uniclass 2015 Leírás: Roofs
OmniClass szám: 23-13 35 25 11
OmniClass cím: Prefabricated Shell Roofs
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Poland
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Név Érték
Application Entrance Canopies
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white
Core Material Aluminium
Covering Type Sheet steel
Height 750 mm
Installation Method Screw
Width 2500 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Silver metallic ; Aluminium zinc ; Black ; Dark grey ; Maroon ; Dark red ; Raw zinc ; Warm white

BIMobject®