Termékek közzététele
DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier
Detex

DSI ES9000 Optical Turnstile with Barrier

The ES9000 Optical Turnstile with Barrier is customizable to suit an organization’s unique requirements. The ES9000 also features IP addressability — technology that can be tied into the organization’s network to control the turnstile with maximum security. If you do not want to add the turnstile to the network, the custom desktop controller enables remote operation of the turnstile, allowing operators to bypass and reset lanes as necessary, ensuring the smooth flow of people in and out of any space.

Specifikáció
  • Features

    • Detects and deters tailgating
    • 9″ wide bollard width
    • Wide variety of finishes and paint colors
    • Customizable to fit building decor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódsi-es9000-optical-turnstile-with-barrier
  • TermékcsaládTurnstiles
  • TermékcsoportOptical Turnstiles
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaMérnöki munka és infrastruktúra - Gyalogos bejárási forgókapuk és kapuk
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_34
  • Uniclass 2015 leírásGates and turnstiles
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 14 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névTurnstiles
  • OmniClass szám23-29 13 23
  • OmniClass névAccess Control Turnstiles

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok