Termékek közzététele
VLD Series - Linear lock drives

VLD Series - Linear lock drives

Performance features

- Can be used for openings for smoke exhaust, D+H Euro SHEV in accordance with EN 12101‑2 and for daily ventilation
- With motor electronics controlled via microprocessor for communication and sequence control of connected BSY+ window drives for opening windows
- Up to 6 VLD BSY+ drives on one window possible
- For operating standard latch pane fittings
- Activated VP signal of the connected BSY+ opening drives
- Manual emergency unlocking possible
- Configurable locking direction on the drive
- Increased burglary protection

Specifikáció
  • Technical data (depending on design)

    Supply: 24 V DC / ±20 % / 1 A
    Duty cycle: 30 % (ON: 3 min. / OFF: 7 min.)
    Locking force: 500 N / 600 N
    Breakaway force: 1000 N *
    Service life: > 10000 cycles / > 20000 cycles
    Stroke: 38 mm
    OPEN running speed: 3.3 mm/s
    OPEN running speed - SHEV: 4.2 mm/s / > 4 mm/s
    CLOSED running speed: 3.3 mm/s
    Type of protection: IP50 / IP40 (IP42 with gasket)
    Emission sound pressure level: LpA ≤ 70 dB(A) / LpA ≤ 45 dB(A)
    Temperature range: -15 °C (-5 °C **) … +75 °C
    Housing: V2A stainless steel
    Connection: 2.5 m silicone cable

    * Breakaway force in release position, ** in accordance with VdS 2580

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvld_series
  • TermékcsaládDrives
  • TermékcsoportSpecial drives
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)25
  • Szélesség (mm)493
  • Mélység (mm)25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Ablaknyitók
  • IFC besorolásIndítószerkezet
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716