A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

SWK6 Sunworker

Egyedi azonosító: sunworker
Gyártó: Dickson Constant
Termék család: Solar Protection
Termék csoport: Screen
Szélesség (mm): 3000
Mélység (mm): 0.42
Publikálás dátuma: 2017-10-11
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (9)
Fabric designed for solar protection (especially "screen") OUTSIDE or INSIDE. SUNWORKER blocks up to 94% of the heat, and preserve in the same time visual contact to outside and use of natural daylight

Designed to meet new needs in terms of solar protection, Sunworker combines transparency, resistance and fineness with visual and thermal comfort. Made using the Rachel Trameur method of weaving, it boasts excellent mechanical strength. Its regular grain and micro-aerated look ensure transparency that filters both sun light and solar heat.

The fact that it has passed numerous European fire-resistance tests (M1, B1, Class1) makes it an ideal fabric for use in locations frequented by the public. Sunworker M1 is available in 150 and 300 cm widths.

Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)

- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC

- Finish : Double-sided PVC coating

- weight : 300 gr/sqm

- thickness : 0.42 mm

- FR classification : M1, B1, Bs2d0

- Greenguard Gold certified

- Guarantee : 5 years

RECOMMENDED USE

- Vertical blind / Screen

- Screen pergola

- Velum

- Conservatory blind

- Shade sail

- Acoustic panel

- Stretched wall

- Stretched ceiling


Elsődleges anyag: Polyester
Másodlagos anyag: PVC
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France
Nettó tömeg (Kg): 300

BIMobject kategória: Ablakok - Blinds
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Window screens
UNSPSC kód: 30171614
Uniclass 1.4 Kód: L422
Uniclass 1.4 Leírás: Blinds
Uniclass 2.0 Kód: PR-58-08
Uniclass 2.0 Leírás: Blinds And Shading Devices
Uniclass 2015 Kód: Pr_30_59_07
Uniclass 2015 Leírás: Blinds and shading devices
NBS Reference Kód: 58-08
NBS Reference Leírás: Blinds And Shading Devices
CSI MasterFormat 2014 kód: 13 31 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Fabric Structures
OmniClass szám: 23-17 21 13 11
OmniClass cím: Window Blinds
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
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
Windows - Blinds

Név Érték
Cloth Polyester 50% ; PVC 50%
Cover (Y/N) True
Integral Finish Coated fabric
Length 300 mm — 6000 mm
Material Polyester ; PVC
Method Of Operation Manual ; Monitored
Shutter Width 300 mm — 6000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 300 mm — 6000 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Polyester ; PVC

BIMobject®