Termékek közzététele
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
Aitana chair
    Dileoffice

    Aitana chair

    4.8/5 csillag4.8(8 vélemény)
    The sinuous mountain range of Aitana has inspired the creation of a new versatile chair that combines lightness, aesthetics and great versatility. Aitana is a new commitment to sustainable, organic and versatile design. An infinity of solutions adapted to every need, never forgetting thenecessary comfort for everyday life. Monocoque seat in 7 mm-thick, 100% recyclable polypropylene plastic injection molding, with UV protection for exterior use, reinforced with 30% fiber. Possibility of including an interchangeable seat PAD in injected polyurethane. Upholstered seat with 25 kg/m3 highdensity polyurethane foam padding. Wooden seat in 12 mm thick beech plywood.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaitana-chair
    • TermékcsaládAitana
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs