A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Våningsregister 1x1 A4 aluminium

Egyedi azonosító: VRm11-9998-1000
Gyártó: DinBox
Termék család: Våningsregister
Termék csoport: Alu
Szélesség (mm): 268
Magasság (mm): 405
Mélység (mm): 30
Publikálás dátuma: 2016-08-01
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Våningsregister är en självklarhet i varje trapphus, men behoven och storleken kan skilja sig stort. Vi har flera olika våningsregister med lås, i de flesta storlekar och med ram i antingen aluminium eller ek.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Sweden
Gyártás helye: Sweden
Nettó tömeg (Kg): 2.2

BIMobject kategória: Cégtábla - All
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: JW7
Uniclass 1.4 Leírás: Display and information
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_66
Uniclass 2015 Leírás: Poster display units
NBS Reference Kód: 31-25
NBS Reference Leírás: Display And Presentation Boards
OmniClass szám: 23-19 11 23
OmniClass cím: Poster Display Units
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®