Termékek közzététele
Air-in® Wall Valves 200/125 dB
Dir-air Oy

Air-in® Wall Valves 200/125 dB

The air flow can be adjusted steplessly according to the weather conditions and needs. Alternatively, the valve can be equipped with an automatic bimetal adjuster, in which case it adjusts to the outdoor temperature on its own. Air-In wall valves can be used in houses with mechanical or gravitational air vent systems. The Air-In wall valve is a quality product made of galvanised, powder coated steel.Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówall_valves
  • TermékcsaládAir-in
  • TermékcsoportWall Valves
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-06-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)185
  • Szélesség (mm)185
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névAir circulators
  • UNSPSC kód40101602

Hasonló termékek