Termékek közzététele
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
Sliding Door Civik
    Ditec
    Archivált

    Sliding Door Civik

    Ditec Civik is the pedestrian door operator for interior sliding doors with one or two wings, versatile, silent, easy to install. It features extremely compact sizes (both width and height) and a trendy silver (EURAS C0) finish. It's the architects' choice for its slim and modern look, perfect with full glass and technical glass attachments. Ditec Civik is designed for up to 80 kg (2 wings) and the 24 V dc gear motor with encoder ensures smooth, fluid movement and maximum safety of installation and operation. The automation system is set as a standard in Low Energy function for maximum safety of use. The Control Unit and accessories allow to tune the setting of the door, offering various operating modes: PUSH&OPEN, PULL&CLOSE, sensor-based opening, push-button opening, or opening via radio using the GOL4 remote controls or a special radio function selector. Customers are always sure to find the setting level they require. Ditec Civik fully complies to relevant International Standards.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódit-cvk
    • TermékcsaládAutomatic Doors
    • Termékcsoportby Ditec
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)3300
    • Mélység (mm)130
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_75_30_23_05
    • Uniclass 2015 leírásAutomatic sliding door operators
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 42 29.23
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Automatic Entrances
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors