Termékek közzététele
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
Sliding Door Operator DAS107PLUS
    Ditec
    Archivált

    Sliding Door Operator DAS107PLUS

    Ditec DAS107PLUS is the new sliding door operating system that meets all

    the requirements for commercial doors up to 160 kg. Designed for quick and

    easy installation, it is the ideal solution for entrance-automation systems professionals

    looking for simplicity in warehouse management and easy

    maintenance.

    With its neutral and pleasant aesthetics, Ditec DAS107PLUS meets the demands

    of modern buildings. The convenient assembly kit contains all the necessary

    components for mounting the operating system, including door holder and

    fixing plates for commercial frames.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódit-das107p
    • TermékcsaládAutomatic Doors
    • Termékcsoportby Ditec
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-09-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)3300
    • Mélység (mm)140
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeKína
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_75_30_23_05
    • Uniclass 2015 leírásAutomatic sliding door operators
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors