Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
diton/products/0d28c542-f32b-4317-8bfe-6475577be425
Kezdőlap
Kategóriák
Építészeti alapanyagok
Burkolatok és kövek
BED CURB
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
DITON
Követés
BED CURB
Garden edging represents both the interesting landscape solution and a well-arranged border between paving and turf. It is particularly useful when mowing the lawn. A concrete edging next to a flower bed will be greatly appreciated by any gardener.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
bed_curb
Termékcsalád
Curbs
Termékcsoport
Bed curb
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2015-04-14
Verziószám
1
Magasság (mm)
200
Szélesség (mm)
50
Mélység (mm)
1000
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.diton.cz/zahonovy-obrubnik-1
Műszaki leírás
http://www.diton.cz/sites/default/files/zahonovy_obrubnik_0.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Beton
Másodlagos anyag
Beton
Tervezés helye
Csehország
Gyártás helye
Csehország
Nettó tömeg (kg)
27
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
IFC besorolás
Tárgy
UNSPSC név
Paving blocks
UNSPSC kód
30171701
Hasonló termékek
Tile Tech Pavers
Turf-Tray™ – Rooftop Artificial Grass
4.4
(
9
)
Letöltés
DITON
ROAD CURB
Letöltés
Odorizzi Soluzioni In Pietra
Porphyry Stone: Crazy Stone Paving, Normal Type Th. 2/5 Cm. Natural Surface
2.4
(
7
)
Letöltés
Tile Tech Pavers
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Letöltés
GalaProdukt
ECORASTER E50
Letöltés
Asociación HISPALYT
Material Library - Clay pavers
4.0
(
5
)
Letöltés