Termékek közzététele
DITON RETRO
DITON

DITON RETRO

A rather fitting name belongs to our concrete RETRO product line. Its surface is deliberately jaded. There are two procedures of the retro tiles' production; jading does not start until the product reaches the second phase. Thanks to its antique, historical look, it very well compliments historical objects, and it allows for the history of any place to be pronounced. When implementing this tiling by modern housing, it stresses the house's charm and draws the attention of any visitor.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóditon_retro
  • TermékcsaládPavement
  • TermékcsoportRETRO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)140
  • Mélység (mm)140
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névPaving blocks
  • UNSPSC kód30171701