Termékek közzététele
FENCE BLOCK STRAIGHT
DITON

FENCE BLOCK STRAIGHT

Our fence cinder blocks has exceptionally sharp edges which gives a nice finishing touch to any building whatsoever, even to completely modern housing. Undoubtedly a great advantage of regular cinder blocks is that it does not matter whether you use a wooden or metal filling, either way, it will look great. These regular cinder blocks are made in six different colours with dimensions 38,5 x 19 x 19 centimetres.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófence_block_straight
  • TermékcsaládFence program
  • TermékcsoportFence shaped bricks straight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)190
  • Szélesség (mm)190
  • Mélység (mm)385
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)17
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névFencing
  • UNSPSC kód301520