Termékek közzététele
LADENNA
DITON

LADENNA

Terraced circular cinder blocks LADENNA is a must have for every garden that requires solidification of a slope while also preserving the vegetation. These cinder blocks are hollow, which enables everybody to plant something inside and thus create an utterly natural garden or yard. These turf cinder blocks LADENNA by DITON can also be found useful with every landscaping project, such as decorative supporting walls or decorative partition walls.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóladenna
  • TermékcsaládSlope blocks
  • TermékcsoportSlope blocks LADENNA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)310
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kerítés
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névBlocks
  • UNSPSC kód301315