Termékek közzététele
PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópalisade_curb
  • TermékcsaládPalisades
  • TermékcsoportPalisade curbs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névPaving blocks
  • UNSPSC kód30171701