Termékek közzététele
PLANK OAK
DITON

PLANK OAK

DITON focuses on mock-wood concrete product. What does it mean for you? It means that you can use concrete planks that look like oak in your garden or yard without being able to tell that it is concrete, not wood. It also means that you do not need to be worried about maintenance and durability. These planks are unique for they work as concrete – they are resistant to any change in weather and they are durable. In contrast to wood, concrete planks do not require any specific maintenance, not even polishing or treatment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplank_oak
  • TermékcsaládWood Line
  • TermékcsoportPlanks OAK
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)50
  • Szélesség (mm)250
  • Mélység (mm)1000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBeton
  • Másodlagos anyagBeton
  • Tervezés helyeCsehország
  • Gyártás helyeCsehország
  • Nettó tömeg (kg)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
  • IFC besorolásSzerkezet
  • UNSPSC névPaving blocks
  • UNSPSC kód30171701