Termékek közzététele
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
Divilux Metrica D1 single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D1 single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
    Specifikáció
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetricaD1-single_glass_partition
    • TermékcsaládFrameless Metrica
    • TermékcsoportMetrica D1
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls