Termékek közzététele
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
Divilux Metrica D2 double glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica D2 double glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous double-pane glass.
    Specifikáció
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10+10mm (55.1) or 12+12 mm (66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMetricaD2-double_glass_partition
    • TermékcsaládFrameless Metrica
    • TermékcsoportMetrica D2
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-04-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3100
    • Mélység (mm)104
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls