Termékek közzététele
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Specifikáció
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRitmicaSolid-double_panel_partition
  • TermékcsaládRitmica
  • TermékcsoportRitmica Solid
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2025-03-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3100
  • Mélység (mm)70
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls