Termékek közzététele
Divilux Unica R single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Unica R single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Specifikáció
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 47mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10mm (55.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóUnicaR-single_glass_partition
  • TermékcsaládUnica
  • TermékcsoportUnica R
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2025-09-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3100
  • Mélység (mm)47
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls