Termékek közzététele
Horn speaker DSP-15EExmNL(T)
DNH

Horn speaker DSP-15EExmNL(T)

The long flare variant of the DSP-15EExmN(T) is an excellent choice when requiring a higher sound pressure level and increased directivity. It has dual M20 entries in the back lid for easy cable mounting and supports loop in loop out as standard. The model has extensive certification qualifying it for use in nearly all corners of the world.

Specifikáció
  • Material/Color: Anti-static PA / Black

    Mounting: Bracket / Swivel bracket

    Termination: E-chamber / Push terminal

    Weight: 2.8 kg

    IP Rating: IP66 / IP67

    Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C

    Rated power: 25 W

    SPL 1W/1m:: 109 db

    SPL Rated Power: 121 db

    Effective freq. Range: 380 - 7000 Hz

    Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 100° / 30°

    Options: Impedance / Label / Transformers

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódsp-15eexmnlt
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Audio készülékek