Termékek közzététele
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz
    DÖRKEN

    DELTA®-FASSADE COLOR PLUS - Membrán nyitott hézagú homlokzati kialakításokhoz

    Színes, diffúz, UV-álló szigetelő-védőmembrán legfeljebb 50 mm széles nyitott fugákkal rendelkező homlokzati kialakításokhoz, amelyek a felület legfeljebb 50%-át fedik le (fa, expandált fém, perforált lemezburkolatok, ....), vagy legfeljebb 10%-os UV-áteresztőképességű üvegburkolatokhoz.
    Specifikáció
    • Anyag: Speciális, nagy szakadásállóságú PES nemszőtt szövet páraáteresztő, de vízzáró diszperziós bevonattal.
      Tűzállóság: B osztály (B-s1, d0), EN 13501-1
      Szakítószilárdság MD / CD: kb. 370/270 N/5 cm, EN 12311-1
      Szakítószilárdság öregítés után MD / CD: kb. 290/230 N/5 cm, EN 12311-1
      Szakítószilárdság: kb. 150/150 N, EN 12310-1
      Vízbehatolással szembeni ellenállás öregítés előtt és után (5000 óra UV): W 1 osztály, EN 1928
      sd-érték: kb. 0,02 m
      Üzemi hőmérséklet-tartomány: -30 °C és +120 °C között
      Az anyag rövid távú maximális hőmérsékleti terhelése: +150 °C
      Súly: kb. 300 g/m² (EN 1849-2)
      Vastagság: kb. 0,6 mm (EN 1849-2)
      Tekercs súlya: kb. 13,5 kg
      Tekercs hossza: 30 m x 1,50 m
      Csapóeső-teszt (Berlini Műszaki Egyetem): Vízálló

      Elérhető színek: Achátfehér, ónixfekete, gyöngyszürke, topázkék, smaragdzöld, korallvörös, borostyánnarancs

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-fassade_color_insulating-protection-sheet-0-6mm
    • TermékcsaládFaçade
    • TermékcsoportFaçade membrane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30000
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • OmniClass szám23-13 25 17
    • OmniClass névWaterproofing