Termékek közzététele
DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm
DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX PLUS - Ferdetető réteg 0,7 mm

    Páraáteresztő, szélálló alátétfólia integrált öntapadó szegéllyel. Teljesen szigetelt ferdetetőkön használható. Hőszigetelő lemezként is használható. A DELTA-MAXX PLUS tetőrendszer energiatakarékos lemeze új dimenziót képvisel az energiatakarékosságban. Akár 30%-kal alacsonyabb légcsere-arány akár 9%-kal kevesebb fűtési energiát jelent. Nagyon robusztus, valamint rendkívül ütés- és szakadásálló. Könnyen fektethető a felületén dombornyomott kockás mintázatnak köszönhetően, amely biztosítja az egyenes vágást.
    Specifikáció
    • Anyag: Poliészter nemszőtt szövet vízálló és páraáteresztő PU bevonattal és öntapadós tömítő szegéllyel.

      Tűzállóság: B-s1, d2 osztály, EN 13501-1

      Szakítószilárdság: kb. 450/400 N/5 cm, EN 12311-1 + 2

      Vízállóság: W 1 osztály, EN 13859-1 + 2

      Sd-érték: kb. 0,17 m, EN ISO 12572

      Üzemi hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +80 °C között

      Az anyag rövid távú maximális hőmérsékleti terhelése: +120 °C

      Csapóesővel szembeni ellenállás: Megfelelt a TU Berlin vízállóságra és lágyburkolatokra vonatkozó csapóeső-tesztjén

      Súly: kb. 190 g/m²

      Tekercs súlya: kb. 14 kg

      Tekercs mérete: 50 m x 1,50 m


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-maxx_plus_pitched-roof-course-0-4mm
    • TermékcsaládPiched roof
    • TermékcsoportPitched roof courses
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50000
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing membranes
    • UNSPSC kód30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 39 31
    • OmniClass névRoof Membranes
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING