Termékek közzététele
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm
    DÖRKEN

    DELTA®-REFLEX - Air and vapour barrier 0.25mm

    An energy-saving air and vapour barrier made of 4-ply material. As DELTA-REFLEX PLUS, with integrated self-adhesive edge for fast, airtight laying.
    Specifikáció
    • Material: A watertight, corrosion-free embedded aluminium layer between a highly transparent polyester film and a mesh-reinforced polyethylene film. Fire resistance: Class E, EN 13501-1, B 1 rating (DIN 4102) Tear strength: approx. 450/400 N/5 cm, EN 12311-2 Sd-Value: approx. 150 m Service temperature range range: - 40 °C to + 80 °C Weight: approx. 180 g/m² Roll weight: approx. 13,5 kg Roll sizes: 25 m x 3 m or 50 m x 1.50 m
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-reflex-air-and-vapour-barrier-0-25mm
    • TermékcsaládPiched roof
    • TermékcsoportAir and vapour barriers
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50000
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolietilén
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
    • OmniClass szám23-13 25 27
    • OmniClass névVapor Barriers
    • CSI UniFormat II kódB30
    • CSI Uniformat II névROOFING