Termékek közzététele
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH - Primer 0mm

    Especially well suited for cold, self-adhesive membranes. Quality approved to DIN 18195. Ready for use. Quick setting. Closes pores and seals dust.
    Specifikáció
    • Material: Bitumen-based primer with solvent content. Material usage: 0.2 – 0.3kg/m² depending on base surface
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-thene_primer-0mm
    • TermékcsaládBasement
    • TermékcsoportPrimer
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-12-31
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásFal
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_08
    • Uniclass 2015 leírásBitumen primers
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof and Wall Specialties and Accessories
    • CSI UniFormat II kódA2020
    • CSI Uniformat II névBasement Walls