Termékek közzététele
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm
    DÖRKEN

    DELTA®-THENE - Waterproofing Membrane 1.5mm

    Suitable for all soil variants. The sheet bears the CE seal 1213-CPD-4050 and conforms to the requirements of EN 13969. Outdoors: apply against soil moisture and/or non-pressing water. Indoors: apply against capillary moisture under floor pavements. This self-adhesive baseline waterproofing off the roll safely bridges cracks in the substrate. The flexible sheet guarantees full impermeability to driving rain and water immediately after application. The special HDPE sheet on top guarantees instant protection from rain and ensures permanent high-quality waterproofing. 
    Specifikáció
    • Material: combination of cross-laminated special HDPE sheet and a waterproofing and adhesive layer of bitumen rubber Thickness: approx. 1,5 mm Weight: approx. 1,6 kg/m² Servicetemperature range: -30 °C to +80 °C Working temperature: +5°C to +30°C (air and substrate); -5°C with DELTA-THENE- KÄLTEGRUNDANSTRICH Dimensions: 1,0 x 20 m or 1,0 x 5 m Disposal: EWC code 1 703 02, asphalt, tar-free Packaging: reusable
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómat_delta-thene_waterproofing-membrane-1-5mm
    • TermékcsaládBasement
    • TermékcsoportWaterproofing
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2018-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20000
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagPolietilén
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
    • IFC besorolásTető
    • Uniclass 2015 kódPr_25_57_08_08
    • Uniclass 2015 leírásBitumen sheets
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSheet Waterproofing
    • OmniClass szám23-13 25 17
    • OmniClass névWaterproofing
    • CSI UniFormat II kódA2020
    • CSI Uniformat II névBasement Walls