Termékek közzététele
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer
BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    BC2001 Dolphin Velocity High Speed Hand Dryer

    Surface mounted hand dryer.
    Specifikáció
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Mirror polished, brushed satin or white metal finish Also available with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Less than 250mm width, ideal for restricted spaces Complies with the following certifications; SKA, Doc M, UL Variable motor speed and heater on/off facility Operates at only 350 Watts with heater off and low speed for maximum economy HEPA filter available, reducing spread of dust particles Sound level 73.7 dB @ 1 metre IP21 Rating BC2001 - Brush finish BC2001B - Mirror Polished finish BC2001W - White Metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC2001
    • TermékcsaládHand Dryers
    • TermékcsoportHand Dryers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)279.5
    • Szélesség (mm)201
    • Mélység (mm)175
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 leírásHand driers