Termékek közzététele
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer
BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    BC2003BM Dolphin Velocity Behind Mirror Dryer

    High speed low energy behind mirror hand dyer.
    Specifikáció
    • Touch free - for ultimate hygiene 304 Stainless Steel Brushed satin finish Available with a HEPA filter Comes fitted with a 1m flex cable with bare ends for connection to fused spur This high quality and very popular behind mirror hand dryer is a great choice for any washroom. Integrated hand dryers that sit behind mirrors mean less visual clutter and maximum functionality. Complies with the following certifications; SKA, UL Operates at 325 Watts minimum -1000 Watts maximum HEPA filter available, reducing spread of dust particles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC2003BM
    • TermékcsaládHand Dryers
    • TermékcsoportBehind Mirror
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)170
    • Szélesség (mm)263
    • Mélység (mm)139
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
    • Uniclass 2015 leírásHand driers