Termékek közzététele
BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

BC28SCA Dolphin Velocity Satin Stainless Steel Combination Unit

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBC28SCA
  • TermékcsaládHand Dryers
  • TermékcsoportHand Dryers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1660
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)182.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 leírásHand driers