Termékek közzététele
BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

BC5083-06 Dolphin Stainless Steel Hinged Support Rail

A wall mounted, satin stainless steel, hinged support rail for use in disabled toilets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBC5083-06
  • TermékcsaládSupport Rails
  • TermékcsoportRails
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)203
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)153
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 leírásSupport rails