Termékek közzététele
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit
BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    BC100EH Dolphin Horizontal Nappy Changing Unit

    A surface wall mounted, plastic, horizontally hinged baby changing table.
    Specifikáció
      • Designed for age up to 3.5 years and weight less than 22.7kg (50lb)
      • Pneumatic gas shock mechanism to ensure smooth and safe opening and closing
      • With integrated liner dispenser
      • The unit meets all of the standards of EN 12221:2008+A1:2013 (minus clause 4.1)
      • EZ MountTM Backer plate is an optional extra for this unit
      • Spare straps available BC003-STRAP
      • Available with a stainless steel cover BC100EH-SS
      • Vertical version available BC100EV
      • Complies with the following certifications; Doc M
      • 95mm projection from the wall when closed
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBC100EH
    • TermékcsaládBaby Change
    • TermékcsoportSurface Mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-05-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)390
    • Szélesség (mm)870
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 leírásBaby changing units