Termékek közzététele
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
Specifikáció
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDP2104
  • TermékcsaládToilet Roll Holder
  • TermékcsoportSingle Roll Holder
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)110
  • Szélesség (mm)135
  • Mélység (mm)66
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 leírásToilet roll holders