;

Curved Sliding Door, BST SL 360

Egyedi azonosító: CSD_BST_SL360
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Doors
Termék csoport: Sliding Doors
Publikálás dátuma: 2018-05-15
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
dormakaba’s Special Line of curved sliding doorsets will provide your entrance area with an enticing and individual atmosphere. The doors can be designed as outwardly or inwardly curved half-circles and segments, as full-circle configurations, and even as oval and double-segment units – almost anything is possible.
- Curved sliding door for clear passage widths from 1,000 to 2,500 mm
- Extremely versatile
- Maximum user convenience
- Wide range of modular components and various operation modes
- German type-approval and certification to DIN 18650


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: China

BIMobject kategória: Doors - Sliding
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Glass doors
UNSPSC kód: 30171501
Uniclass 1.4 Kód: JL20
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: PR-59-23-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Door And Partition Sets
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_32_35_80
Uniclass 2015 Leírás: Sliding gate systems
NBS Reference Kód: 25-32-35-80
NBS Reference Leírás: Sliding Gate Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 32 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Glass Doors
OmniClass szám: 23-11 25 15 15
OmniClass cím: Sliding Gates
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
Africa
  • Senegal
  • South Africa
  • Tunisia
Asia
  • China
  • India
  • Indonesia
  • Malaysia
  • Singapore
  • Vietnam
Middle East
  • Bahrain
  • Egypt
  • Jordan
  • Kuwait
  • Oman
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Turkey
  • United Arab Emirates
Oceania
  • Australia
  • Fiji
  • New Zealand
  • Papua New Guinea
  • Vanuatu

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Név Érték
Cladding Material Aluminium
Material Glass
Method of Operation outwardly ; inwardly
Opening Width 1000 mm — 2500 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.