;

Door Closer ITS 96

Egyedi azonosító: ITS96_001-1
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Opening & Closing
Termék csoport: Door Closer
Szélesség (mm): 277
Magasság (mm): 42
Mélység (mm): 32
Publikálás dátuma: 2014-07-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
  • Concealed slide channel door closer with cam-action technology
  • The DORMA ITS 96 door closer is designed for concealed installation in the door leaf and frame. Suitable for almost every type of door, it offers a wide variety of functions and flexibility combined with a high level of quality. Successfully third party tested to BS EN1154. CERTFIRE Approved CF 140
  • Universally suitable for single or double doors
  • Concealed installation for Door leaf thickness ≥ 40 mm
  • Adjustable Closing Force and Optional hold-open
  • Unblemished appearance of prestige doors thanks to concealed installation
  • Same slide channels and accessories for the ITS 96 EN 2-4 and EN 3-6 models
  • Benefits: Optimum protection against vandalism thanks to concealed installation. Enhanced user convenience with low opening forces, fully controlled reliable closing and adjustable latch action
dormakaba - www.dormakaba.com


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany
Nettó tömeg (Kg): 1.3

BIMobject kategória: Doors - Hardware
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Door closers
UNSPSC kód: 30171514
Uniclass 1.4 Kód: L41812
Uniclass 1.4 Leírás: Door closers
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Leírás: Door Hardware Systems
NBS Reference Kód: 25-38-20-20
NBS Reference Leírás: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
OmniClass szám: 23-17 19 11 19 11
OmniClass cím: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.