A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Egyedi azonosító: kerberos_TPB-E02
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Entrance
Termék csoport: Special Doors
Szélesség (mm): 770
Magasság (mm): 1030
Mélység (mm): 1170
Publikálás dátuma: 2017-01-16
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Ajtók - Ajtókészletek

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BIMobject®