A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Revolving Door KTV 4

Egyedi azonosító: KTV-4_001-2
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Entrance
Termék csoport: Revolving Doors
Szélesség (mm): 3800
Magasság (mm): 3000
Mélység (mm): 3800
Publikálás dátuma: 2013-11-20
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
  • Revolving doors with 4 leafs
  • The KTV revolving door range is designed for installation in entrance areas where interior environmental control coupled with elegant aesthetics are desired. Available as Manual, Automatic, Positional or Servomatic, the KTV range offers flexibility in design and function.
  • Operation Modes Manual, Automatic, Positional and Servomatic operation
  • Diamater any from 2000 mm to 3400 mm. Standard fixed diameters of 3600 mm and 3800 mm are also available.
  • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
  • Glazed or solid canopy
  • Robust framing or fine frame option
  • Optional: Night shields for additional protection
  • Integrated with DORMA CODIC MasterCard or MATRIX Professional Access Control solutions
  • Certification BS EN 16005
  • Benefits are flexible design options to meet project specific requirments, DORMA KTV revolving doors effectively reduce noise, dust and dirt as well as greatly contributing to a reduction in building climate control when compared with conventional automatic doors.
dormakaba - www.dormakaba.com


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Ajtók - Forgóajtók
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
UNSPSC kód: 26
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-70
Uniclass 2.0 Leírás: Revolving Doorset Systems
NBS Reference Kód: 25-30-20-70
NBS Reference Leírás: Revolving Doorset Systems
COBIe Type Category: Door
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 42 33
CSI MasterFormat 2014 cím: Revolving Door Entrances

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Név Érték
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/69143/084233_FL_REVOLVING DOOR ENTRANCES.DORMA America.BoD.doc

BIMobject®