| Egyedi azonosító: | RD_KTC2 |
|---|---|
| Gyártó: | dormakaba Group |
| Termék család: | Doors |
| Termék csoport: | Revolving Doors |
| Publikálás dátuma: | 2018-05-15 |
| Verziószám: | 1 |
| Típus: | Objektum (egy termék) |
| Termék adat URL: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Szerelési útmutató: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Termék tanúsítvány: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/141262/d8a7a64882db232bbccb94bcdbe... |
| Technikai leírás: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/179742/3bf65e0c622921a63a9846dfcf2... |
| Útmutató videó: | |
| GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/dorma/product/rd_ktc2
| Elsődleges anyag: | Aluminium |
|---|---|
| Másodlagos anyag: | Glass |
| Tervezés helye: | Germany |
| Gyártás helye: | China |
| BIMobject kategória: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC besorolás: | Door |
| UNSPSC név: | Revolving doors |
| UNSPSC kód: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
| Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
| Uniclass 2.0 Kód: | SS-25-30-20-70 |
| Uniclass 2.0 Leírás: | Revolving Doorset Systems |
| Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_30_20_70 |
| Uniclass 2015 Leírás: | Revolving doorset systems |
| NBS Reference Kód: | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Leírás: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 cím: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass szám: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass cím: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II kód: | B2030 |
| CSI UniFormat II cím: | Exterior Doors |
These are links to AEC Daily connected to the BPM
| Név | Érték |
|---|---|
| Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
| Név | Érték |
|---|---|
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Opening Width | 1618 mm — 2518 mm |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.