Termékek közzététele
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
Automatic Sliding Door, EL301 Breakout
    dormakaba Group
    Archivált

    Automatic Sliding Door, EL301 Breakout

    EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
    Specifikáció
    • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSD_EL301_breakout
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-05-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névAutomatic doors
    • UNSPSC kód30171510
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 16 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Composite Doors
    • OmniClass szám23-17 11 19 13
    • OmniClass névSliding Composite Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors