;

Door Closer TS 93

Egyedi azonosító: TS93_001-1
Gyártó: dormakaba Group
Termék család: Opening & Closing
Termék csoport: Door Closer
Szélesség (mm): 285
Magasság (mm): 71
Mélység (mm): 62
Publikálás dátuma: 2014-07-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (4)
  • Cam Action Door Closer System
  • The TS 93 cam action door closer system provides a high-quality architectural solution for all project application requirements, featuring the DORMA heart-shaped cam to ensure exceptional ease of opening.
  • Dimension (EN 2-5/EN 5-7) Length 275/285 mm, Depth 53/62 mm, Height 60/71 mm
  • Max. Door Leaf Width Standard Doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • Max. Door Leaf Width External doors, outward opening (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • Max. Door Leaf Width Fire and smoke check doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
  • With adjustable power size, "thinking" backcheck and delayed action
  • Suitable for all fixing positions
  • For single- and double-leaf doors
  • Modular system. The TS 93 series comprises a modular system which enables just a few door closer models to be combined with a number of different slide channels to meet virtually every conceivable functional requirement.
  • Benefits: Clear product allocation ensures use of the right models for the right applications. Identical door closer model for single and double doors. Simple, fast installation
dormakaba - www.dormakaba.com


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Doors - Hardware
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Door closers
UNSPSC kód: 30171514
Uniclass 1.4 Kód: L41812
Uniclass 1.4 Leírás: Door closers
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-38-20-20
Uniclass 2.0 Leírás: Door Hardware Systems
NBS Reference Kód: 25-38-20-20
NBS Reference Leírás: Door Hardware Systems
COBIe Type Category: Door
OmniClass szám: 23-17 19 11 19 11
OmniClass cím: Door Closers

AEC Daily

AEC_Daily_Links

AEC_Daily_Links

These are links to AEC Daily connected to the BPM

Név Érték
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.