Egyedi azonosító: | VARIFLEX-GRD5_001-1 |
---|---|
Gyártó: | dormakaba Group |
Termék család: | Dividing |
Termék csoport: | Movable Walls |
Publikálás dátuma: | 2015-05-04 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
[LIST]
Movable sound insulated partition
Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
Parking layout GRD 5 - Double 2-point suspension: parking 90° parallel partition axis
Element thickness 100 mm
Element width from 600 mm to 1250 mm
Clear height from 2000 mm to 14500 mm (higher on request)
Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
Optional element types for pass doors
[/LIST]
dormakaba - www.dormakaba.com
Termék adat URL: | https://www.dorma-hueppe.com/en-US/products/sound-insulating-partitions/va... |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://www.dorma-hueppe.com/de-DE/downloads |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | https://www.dorma-hueppe.com/de-DE/downloads |
Technikai leírás: | https://www.dorma-hueppe.com/en-US/products/sound-insulating-partitions/va... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=MzREK6tebEk |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/dorma/product/variflex-grd5_001-1
Elsődleges anyag: | Wood |
---|---|
Másodlagos anyag: | Metal |
Tervezés helye: | Germany |
Gyártás helye: | Germany |
BIMobject kategória: | Falak - Fal |
---|---|
IFC besorolás: | Wall |
Uniclass 1.4 Kód: | L83122 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Wall units |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-25 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Wall And Barrier Systems |
NBS Reference Kód: | 25 |
NBS Reference Leírás: | Wall And Barrier Elements |
COBIe Type Category: | Wall_MOVABLE |
Click these links for more information from AEC Daily
Név | Érték |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.