Termékek közzététele
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHSW-R_Stacking-Single-Side
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Glass Partitions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)100
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Harmonikaajtók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada