Termékek közzététele
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C01 - Entrance Systems

    • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
    • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
    • can be locked by means of customer's profile cylinder).
    • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
    • Tempered safety glass.
    • Black U-shaped handles.
    • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
    • customer to fix the rotating unit.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Can be rotated freely manually, smooth-running.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTalos_RDR-C01
    • TermékcsaládEntrance
    • TermékcsoportSpecial Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2300
    • Szélesség (mm)2100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveg
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók
    • UNSPSC névRevolving doors
    • UNSPSC kód30171509

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia