Termékek közzététele
dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Revolving Door Talos RDR-E01 - Entrance Systems

  • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Thermal separation of body elements on façade level.
  • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
  • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
  • can be locked by means of customer's profile cylinder).
  • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
  • Rotating unit four-leaf 180°, all-round aluminium profiles T40 with sealing brushes.
  • Tempered safety glass.
  • Black U-shaped handles.
  • Bolt lock (installed on top of door leaf) prepared for profile cylinder provided by
  • customer to fix the rotating unit.
  • Powder-coated in an RAL colour.
  • Can be rotated freely manually, smooth-running.
  • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
  • unevenness, we recommend you install a floor element).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTalos_RDR-E01
  • TermékcsaládEntrance
  • TermékcsoportSpecial Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-25
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2300
  • Szélesség (mm)3700
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Forgóajtók
  • UNSPSC névRevolving doors
  • UNSPSC kód30171509

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia