Termékek közzététele
dormakaba Speedgate Turnstile Argus V60 - Entrance Systems
dormakaba

dormakaba Speedgate Turnstile Argus V60 - Entrance Systems

The new Argus V60 boasts modern sensor technology (SensLib). It is a particularly compact and elegant sensor barrier offering architects and users more freedom without compromising on safety and security. The new sensor technology of the Argus V60, promotes the compact design with a housing depth of only 240 mm, allowing a solution where there would normally be a space constraint. The new Argus V60 therefore frees the room for architects imagination, and owners use of space.

The reader units can be installed in the same way as the other versions of the Argus product range. Sensor barriers from dormakaba open the way to more freedom in form, finish and functionality.

Specifikáció
    • Sensor-monitored passage width up to 1000 mm enables barrier-free access
    • Variable door leaf heights of 990 mm as well as 1,200 mm (top edge)
    • Modular, user-optimized reader installation
    • Use in escape and rescue routes with certified SafeRoute escape route system
    • Reliable separation and safety sensor technology, now further developed and in a new compact design
    • Particularly compact design with a housing depth of only 240 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóArgus_V60
  • TermékcsaládArgus
  • TermékcsoportSensor Barriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1200
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)240
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság
  • IFC besorolásAjtó

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia