Commercial Full Breakout Automatic Sliding Door
The ESA300 is an extruded aluminum stile and rail door designed for interior or exterior applications where emergency breakout of the sliding and sidelite panels is required.
Recommended for standard commercial openings such as retail, lodging, transportation terminals and institutional applications. Full breakout provides enhanced egress capacity or an expanded pass-through opening to move large objects and equipment.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |