Termékek közzététele
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódoor-closer-ts-73v
  • TermékcsaládOpening & Closing
  • TermékcsoportDoor Closer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)60
  • Szélesség (mm)225
  • Mélység (mm)40
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásAjtó
  • ETIM-kódEC003172
  • ETIM-névDoor closer
  • OmniClass szám23-17 19 11 19 11
  • OmniClass névDoor Closers

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia