Termékek közzététele
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door
    dormakaba

    Apartment Entrance door Single leaf single action Wooden door

    This dormakaba complete hardware set is ideal for an Apartment Entrance door. It is a single leaf, single action door. Type is Wooden door.

    Compliant to EN standard.

    Typical situation is the entrance of an apartment, in a residential building.

    In this BIM object, dormakaba hardware set is composed of : Concealed door closer (ITS 96), Butt Hinges, Sash lock, Euro profile Cylinder, Lever handle, Escutcheon, Door Security guard, Eye viewer, Floor mount door stopper.

    dormakaba does not manufacture the Wooden doors, this set is one typical example of hardware for an apartment door, EN standard.

    If you need another Door family with a different hardware set please contact us : planning.support@dormakaba.com

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-family-apartment-entrance-door
    • TermékcsaládDoor Solutions
    • TermékcsoportDoor Solutions
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2139
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia