Termékek közzététele
Automatic Sliding Door EL301 Breakout
dormakaba

Automatic Sliding Door EL301 Breakout

EL301 with break out function. Sliding door operator with emergency breakout capability (maximum required egress width)
Specifikáció
  • The automatic single / bi-parting, door operator is to be a 240v fully electric dormakaba EL 301 Framed Breakout Series, fully housed in extruded aluminium (265 mm H x 152 mm W). The operator must be capable of operating a total door weight up to 240kg and in emergency be able to opened fully including the sidelights by applying an outward pressure. It is to include a monitored battery back up system with audible alarm that is able to operate the door up to 300 cycles during a power failure. The operator is to comply with the Australian Standard AS5007 and the Building Code of Australia.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEL301_Breakout_Aluminium-Framed_Wall-Hosted
  • TermékcsaládDoors
  • TermékcsoportSliding Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-25
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeAusztrália
  • Gyártás helyeAusztrália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók

Termék elérhetősége

Ázsia Óceánia Afrika