Termékek közzététele
Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207
Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207
    dormakaba

    Elbow Contact dormakaba AK 205 AK 207

    With different lengths, the AK Elbow Switches are flexible to adjust for any mounting option. Can be used outside and inside.

    dormakaba's elbow contact is available in 3 different versions :

    Elbow 108 AK (AK-UTE) in anodized aluminum with dual internal micro switch.
    Elbow AK 205 plastic with built-in micro switch. Can also be equipped with an optional micro switch for dual contact function.
    Elbow AK 207 in aluminum with micro switch.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelbow-contact-dormakaba-ak-205-ak-207
    • TermékcsaládDoor Control
    • TermékcsoportDoor Hardware
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-25
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia