Termékek közzététele
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
    dormakaba

    HD 200 Automatic Sliding Door Operator

    The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.

    • Modules with special functions for challenging fields of application
    • Standardised mechanical components for all operator types
    • Responsive control and quiet operation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóHD200_BiParting_Wall-Hosted
    • TermékcsaládDoors
    • TermékcsoportSliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-25
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeAusztrália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók

    Termék elérhetősége

    Ázsia Óceánia Afrika